Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Refroidissement directement au niveau des puces

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Refroidissement directement au niveau des puces

CHOISIR LA SOLUTION DE REFROIDISSEMENT IDÉALE

Le refroidissement directement au niveau des puces est une approche de pointe de la gestion thermique dans les datacenters, qui consiste à appliquer les mécanismes de refroidissement directement au niveau des composants générateurs de chaleur dans les processeurs et le reste de l'équipement concerné.

Grâce au rapprochement maximal des éléments de refroidissement de la source de chaleur, les solutions de refroidissement directement au niveau des puces, telles que les systèmes de refroidissement par liquide ou microfluidiques, dopent l'efficacité de la dissipation thermique et ouvrent la voie à une régulation thermique plus précise. Cette méthode de refroidissement innovante améliore non seulement la performance et la fiabilité globales des serveurs, mais permet également aux datacenters de fonctionner à des densités de puissance supérieures.

La technologie de refroidissement directement au niveau des puces joue un rôle capital dans l'optimisation de l'efficacité énergétique, la réduction des coûts de refroidissement et la maximisation des capacités informatiques dans un espace donné. Face à l'évolution constante des datacenters, le refroidissement directement au niveau des puces s'impose en tant que solution clé pour assurer des infrastructures informatiques hautes performances durables.

SCHROFF-3D-N00862-LiquidCoolingSystem-EN.png

 

Avantages des unités de distribution de réfrigérant

Liquid Cooling System

Les unités de distribution de réfrigérant (CDU) ont révolutionné les performances de refroidissement dans les datacenters en offrant une efficacité inégalée et une meilleure gestion thermique.

En utilisant du liquide comme agent de refroidissement, les CDU simplifient et rentabilisent le transfert thermique par rapport aux méthodes de refroidissement par air, ce qui permet d'améliorer la dissipation thermique et la régulation thermique.

Cette technologie de refroidissement avancée permet non seulement une gestion thermique optimale des serveurs et équipements, mais également une exploitation des datacenters à des densités de puissance supérieures sans compromettre la performance ou la fiabilité.


 

LE REFROIDISSEMENT DIRECTEMENT AU NIVEAU DES PUCES RÉVOLUTIONNE LE SECTEUR

coolant distribution units, direct to chip cooling

Le refroidissement directement au niveau des puces offre d'innombrables avantages qui améliorent grandement la gestion et l'efficacité thermiques des datacenters. En assurant un refroidissement direct des composants générateurs de chaleur au niveau des puces, cette innovation optimise l'efficacité de la dissipation thermique et ouvre la voie à une régulation thermique de précision, ce qui se traduit par une amélioration des performances et de la fiabilité des serveurs et du matériel.

Les systèmes de refroidissement directement au niveau des puces permettent également d'augmenter les densités de puissance, et ainsi les capacités de traitement des datacenters, sans avoir à agrandir les installations. Qui plus est, cette méthode réduit la consommation énergétique liée au refroidissement, limite les coûts d'exploitation et consolide la durabilité globale des opérations dans les datacenters.

Le refroidissement directement au niveau des puces permet aux datacenters d'améliorer leur gestion thermique, d'optimiser leur efficacité énergétique et d'accroître les performances et la longévité de leurs infrastructures.


 

UNITÉ DE DISTRIBUTION DE RÉFRIGÉRANT RACKCHILLER CDU800

coolant distribution units, direct to chip cooling

L'efficacité et la régulation précise des systèmes de refroidissement par liquide contribuent considérablement à réduire la consommation énergétique, à minimiser l'empreinte carbone, à maximiser la performance globale de refroidissement dans les datacenters modernes, et à en faire une pierre angulaire dans les infrastructures informatiques durables et hautes performances.


 

RackChiller CDU800 - Unité de distribution de liquide de refroidissement

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

CARACTÉRISTIQUES

  • Système de pompe redondant à haute performance et étanche
    Variateurs de vitesse intégrés
  • Raccordements de liquide de refroidissement par le panneau supérieur ou inférieur
  • Écran tactile de 10 pouces intégré.
  • Fonctions de contrôle à distance via Ethernet, SNMP v3, Modbus
  • Dispositif de détection de fuites intégré et embarqué
  • Densité de puissance inégalée : compatible avec l'encombrement standard des datacenters
  • Possibilité d'entretien pendant le fonctionnement : aucun besoin d'arrêter le système pendant son entretien.
  • La disposition redondante du système minimise le risque de points de défaillance uniques.
  • Intégration à nVent Guardian Management Gateway et à la gamme de capteurs.

SPÉCIFICATIONS

Données génériques

  • Capacité de refroidissement de plus de 800 kW à 6K (850 l/min primaire)
  • Raccordement des tuyaux : Tri-Clamp hygiénique ID 3 pouces
  • Plage de températures du liquide : 20 à 70 °C (68 à 158 °F)

    Caractéristiques nominales principales

  • Liquide de refroidissement : eau traitée avec jusqu'à 20 % de PG
  • Débit maximal admissible : 1 200 l/min (317 GPM) •
  • Perte de charge maximale (à 850 l/min, eau) : 1,3 bar (19 psi)
  • Pression maximale du système : 10,3 bar (150 psi)
  • Volume du système : 50 l (13 gal)
  • Taille du filtre primaire : 250 microns

    Performances secondaires

  • Liquide de refroidissement : eau traitée avec jusqu'à 30 % de PG
  • Débit maximal (pompe simple) : jusqu'à 1 100 l/min (290 GPM) à 2,6 bar (38 psi)
  • Débit maximal (pompes doubles) : jusqu'à 1 100 l/min (290 GPM) à 3,4 bar (49 psi)
  • Pression statique maximale admissible : 3,5 bar (50 psi)
  • Pression maximale du système : 8,6 bar (125 psi)
  • Pression d'activation du clapet de décharge : 9,0 bar (130 psi)
  • Volume du système : 100 l (26 gal)
  • Taille du filtre secondaire : 50 microns

Vidéos

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play

nVent RackChiller CDU800 Overview

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play


 

Ressources

Solution RackChiller

HOFFMAN-WPCS-H88586-RackChiller-EN.png
Télécharger

RackChiller CDU800

CDU 800 Sell Sheet Thumbnail.png
Télécharger

Contact

Vous ne savez pas trop par où commencer ? Contactez nos experts dès aujourd'hui pour toute demande concernant la conception, les produits et les services.