Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Réseau de raccordement backhaul

Standard Products
Réseau de raccordement backhaul

Du site cellulaire au coeur du réseau mobile

nVent connecte et protège les équipements de communication en fournissant la plus large gamme de produits standards innovants et de solutions personnalisées grâce à une innovation continue en matière de stabilité mécanique, de dissipation thermique et de fonctionnalité de blindage contre les radiofréquences, comme démontré par un flux constant de brevets et de conceptions de nouveaux produits. Les produits nVent SCHROFF sont conçus pour garantir la qualité de service (QOS) pour la fibre interconnectée du réseau central, du réseau de base et des petits sous-réseaux à la périphérie du réseau.


 

Protection, fiabilité et flexibilité pour les installations multi-technologie

L'expérience technique de nVent fournit des solutions innovantes qui, souvent, excellent à répondre aux exigences des nouvelles technologies Un engagement de service et de flexibilité facilitant les solutions qui répondent aux exigences personnalisées sur un calendrier ténu. Grâce à notre large gamme de compétences et notre capacité de fabrication mondiale, nous pouvons fournir des plates-formes de qualité constante sur lesquelles vous pouvez compter, livrées à temps et dans le respect du budget.

  • Un réseau de raccordement backhaul est planifié en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment le débit de transfert requis, appelé bande passante, et le temps nécessaire aux données pour se rendre d'un point à un autre, appelé latence. Les interférences, la fiabilité, l'évolutivité et la vitesse sont des critères du trafic qui ont un impact important sur les utilisateurs finaux.
  • Vous êtes-vous déjà demandé comment les informations circulent sur Internet ou comment le trafic des données circule d'un point à un autre ? Avez-vous pensé à ce qui est exactement nécessaire entre ces points pour créer une interface entre les uns et les autres ? L'Internet public, ou tout autre réseau de données, remplit une tâche très élémentaire (mais pas si simple) : transférer des données d'une extrémité, par exemple votre téléphone, à l'autre page web et vice-versa.
  • Plusieurs segments de réseau exécutent cette tâche : Accès – Réseau principal – Raccordement backhaul. Le backhaul est donc la connexion entre un nœud d'accès et le réseau principal.
Outdoor electronics cabinet

Monobloc : simplicité et optimisation des coûts

  • Baie Outdoor aux caractéristiques adaptées
  • Aluminium
  • Double paroi : coffret intérieur aux coûts maîtrisés, habillage extérieur amovible pour les exigences d'installation
  • Montage mural, sur poteau ou au sol
  • Systèmes de verrouillage
PARCOURIR LES PRODUITS
outdoor electronics cabinets

Modulaire : extrêmement flexible

  • Armoire outdoor haut de gamme
  • Bâti en profilé d'aluminium
  • Habillage double paroi amovible pour un accès facile de tous les côtés
  • Flexible en termes de conception et de dimensions
  • Exigences élevées en gestion thermique
  • Systèmes de verrouillage
PARCOURIR LES PRODUITS
Outdoor electronics cabinet

Comline : l'armoire à paroi simple

  • Armoire Outdoor à prix avantageux
  • Paroi simple en aluminium
  • Solutions thermiques disponibles
  • Montage mural, sur poteau ou au sol
  • Systèmes de verrouillage
PARCOURIR LES PRODUITS
Networking Racks, networking cabinet, network server rack, network rack cabinet

Armoires et racks de réseau

  • Configurations d'armoires autonomes ou accouplées
  • Gamme de hauteurs de 24 à 47 U
  • Gestion flexible du câblage sur tous les axes
  • Accès aisé par tous les côtés
  • Complétez votre solution avec nos accessoires de gestion du câblage, des toits surélevés ou avec un module de ventilation
PARCOURIR LES PRODUITS
41802002.png

Armoires murales

  • Solution très économique
  • Produit protégé contre les manipulations et les débranchements accidentels
  • Résout les contraintes d'espace
  • Options de refroidissement multiples
  • Solution idéale pour le câblage des communications, l'équipement réseau et l'équipement connexe
PARCOURIR LES PRODUITS
EuropacPRO Subrack

Bacs à cartes 19" et châssis 19"

Les bacs à cartes et châssis rackables 19” nVent SCHROFF offrent une plate-forme flexible pour les applications militaires, de télécommunications, de transport ainsi que de tests et mesures. Grâce à une large gamme de produits standard basée sur une plate-forme modulaire, les bacs à cartes et châssis rackables 19'' offrent une grande flexibilité de conception pour répondre aux exigences des applications telles que la tenue aux chocs et aux vibrations ou le blindage CEM.

PARCOURIR LES PRODUITS

 

Outils et services de conception

Rapports d'essai

Nous testons nos produits dans des conditions environnementales extrêmes, telles que des amplitudes de température élevées ou des vibrations.

En savoir plus

Formulaire de demande d'armoires outdoor

Formulaire de demande en ligne avec configurations présélectionnées.

DÉBUTEZ VOTRE CONFIGURATION

 

Ressources utiles

Backhaul Network

Play

Armoire modulaire d'extérieur - Informations commerciales

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Télécharger

Armoire modulaire d'extérieur - Catalogue

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Télécharger

Contact

L'avenir de la technologie des datacenters est là. Contactez un représentant nVent pour découvrir nos solutions complètes.