Étagères
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Matériau
- Couleur
- Finition
- Code couleur
- Hauteur
- Profondeur
- Largeur
- Hauteur du rack
Filtre appliqué: 1
Produits | 11 résultats (21 articles)

Kit de mise à la terre des étagères télescopiques 19"
Permet une mise à la terre conforme à la norme IEC pour les étagères télescopiques Varistar.

Varistar| Support pour surlongueurs de câble
Plateau Varistar pour les longueurs de câble excédentaires.

Etsirack| Étagère d'équipement, métrique
Etagère pour montage dans bâtis métriques.

Étagère d'équipement de 19", 1 U
Tablette 19" avec capacité de charge de 5 kg.

Étagère d'équipement de 19", 2 U
Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.

Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur
Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.

Étagère d'équipement de 19"
Bac à câbles 19" à profondeur réglable avec capacité de charge de 15 kg.

Kit de montage pour étagère
Kit de montage pour étagère d’ordinateur.

Verrour d'étagère télescopique 19"
Verrou pour étagères télescopiques 19"

Varistar CP| Kit de rails de renfort pour étagères 19"
Le rail de renfort est vissé à l'étagère par le dessous et améliore la capacité de charge.

Labrack| Équerre 19", 2 U
Supports d’équipement 19", 2 U Type C.