PropacPRO| Coffret portable, Sans blindage


PropacPRO| Coffret portable, Sans blindage
Le coffret PropacPRO nVent SCHROFF offre une protection électronique pour les équipements 19 et personnalisés. Les cadres moulés en aluminium et les flancs garantissent une solution robuste. De plus, ce coffret est préparé pour recevoir une poignée rabattable de transport qui fait partie de la vaste gamme d’accessoires.
Détails
Ressources
Fonctions
- Coffret de table pour équipements personnalisés
- Préparé avec trous pour l’installation d’une poignée béquille
- Blindage CEM réalisable a posteriori
- Fentes d'aération dans le capot inférieur
- IP 20 conformément à la norme IEC 60529
- Préparé pour la mise à la masse
- Conforme DIN EN 62368-1
Spécifications
Type de produit | Coffret |
Type | Coffret pour composants électroniques personnalisés |
Famille de produits | PropacPRO |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.