Novastar| Socle
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Novastar| Socle
Tôle plancher avec découpe pour passage de câble. L’ouverture est équipée d'un cache plastique pouvant être remplacé par un joint balai.
Détails
Ressources
Fonctions
- Charge statique admissible 400 kg
- Pieds vérins, hauteur 57 mm ... 67 mm
- Acier, 1,5 mm, RAL 7021
- Passe-câbles 110 x 76 mm
- Avec mise à la masse
- Pied vérin
- Charge statique admissible 400 kg
Spécifications
| Hauteur | 45mm |
| Type de produit | Base baie/bâti |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.