RatiopacPRO Style| Face avant, profilée en U, Montage sans vis, Blindage CEM réalisable a posteriori
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RatiopacPRO Style| Face avant, profilée en U, Montage sans vis, Blindage CEM réalisable a posteriori
Face avant sans vis, face avant : anodisée, face arrière : conductrice
Détails
Ressources
Fonctions
- Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue : anodisée, face d'appui : conductrice; sans blindage
- Permet le montage sans vis sur les profils horizontaux
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé; Passivé |
| Compatible avec | Coffrets |
| Type de produit | Face avant |
| Type | Face avant |
| Famille de produits | RatiopacPRO Style; RatiopacPRO |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.