EuropacPRO| Plaque de montage, Utilisation avec capot
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Plaque de montage, Utilisation avec capot
Plaque châssis à utiliser avec des capots pour l’installation et la fixation des composants lourds. Les plaques châssis de pleine largeur (aussi larges que le bac à cartes ou le coffret du système) sont fixées sur les flancs. Les plaques châssis raccourcies sont fixées sur le flanc et le profilé horizontal au moyen d’une bande de fixation.
Les guide-cartes de type 4,4 et type renforcé ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec la plaque de montage. Le capot inférieur/supérieur qui sera inséré dans la rainure des profilés horizontaux légers (type L) ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec une plaque de montage.|
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour l’installation et la fixation des composants lourds
- Plaque de raccordement, pleine largeur : La largeur de la plaque de montage est égale à la largeur du bac à cartes/coffret. Fixation sur les flancs.
- Le montage d’un guide-carte est possible au premier et dernier emplacement.
- En plus de la plaque de montage CEM, des capots supérieurs peuvent également être installés sur le bac à cartes
- Les guide-cartes de type 4,4" et « renforcés » ne peuvent pas être utilisés
- Le montage d'un guide-cartes est possible au premier et dernier emplacement.
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Type de produit | Platine de montage |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.