Glissière PCB-Tainer 21
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Glissière PCB-Tainer 21
Référence#: 21B-2-11-3
La série 21 PCB Tainer est idéale pour le maintien de circuit imprimé dans les applications à faibles chocs et vibrations. La conception profilée est idéale pour les boîtiers à haute densité d'intégration.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l’État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Détails
Ressources
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Hauteur 3,30 mm (0,130 po)
- Poids 0,14 g/cm (0,012 oz/po)
- Fixation sur le boîtier avec rivets standard, œillets ou vis
- Fabriqué à partir de cuivre béryllium
- Modèle à ressort de maintien
- Longueur 25,4 mm (1,0") à 152,4 mm (6,0"), par incréments de 12,7 mm (0,5")
- Pour les applications en tôle
- Largeur 4,83 mm (0,190 po), 5,08 mm (0,200 po), ou 5,33 (0,210 po) selon l’épaisseur de la carte
- Supporte l’épaisseur de circuit imprimé de 0,79 mm (0,031 po), 1,59 mm (0,063 po), 2,38 mm (0,094 po) et 3,18 mm (0,125 po)
- Disponible non plaqué ou argenté, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune
Spécifications
Attributs du produit
Configurateur Wedge-Lok/ Card-Lok
Configurez votre Wedge-Lok/ Card-Lok en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article se mettra automatiquement à jour.
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.