Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Extracteur 71
La série 71 fournit une aide à l'extraction des circuits imprimés avec un contact de connecteur à haute densité et des applications de plusieurs connecteurs. Avec un avantage mécanique de 4,5 : 1, la série 71 peut être utilisée pour les applications de plaque froide avec les Wedge Loks ou les cartes SCHROFF ou avec des coffrets en tôle lors de l’utilisation des PCB Tainers de série 24 ou 127 avec fonction de bride en option.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Fonctions
- Avantage mécanique de 4,5 : 1
- Construction aluminium
- Épaisseur des cartes de circuit imprimé 0,79 mm (0,031 "), 1,6 mm (0,063 po), 2,4 mm (0,093 po), 3,2 mm (0,125 po), 3,96 mm (0,156 po)
- Pour les applications avec plaque froide ou en tôle
- Poids 1,42 g (0,05 oz) pour l’aluminium
- Fournit une aide à l'extraction uniquement
- DSCC 84191
Spécifications
Attributs du produit
Configurateur Wedge-Lok/ Card-Lok
Configurez votre Wedge-Lok/ Card-Lok en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article se mettra automatiquement à jour.
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.