Alimentation| enfichable 19", AC/DC, VME
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Alimentation| enfichable 19", AC/DC, VME
Alimentation électrique 19" enfichable pour applications VMEbus
Détails
Ressources
Fonctions
- Grande plage de Tension d’entrée 90 ... 264 VAC et 130 ... 350 VDC avec correction active du facteur de puissance (PFC)
- Signalisation bus VME
- 3 tensions de sortie
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.