Maxpower|Alimentation enfichable 19", AC/DC, 100 W, Double
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Maxpower|Alimentation enfichable 19", AC/DC, 100 W, Double
Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur. Avec large plage d'entrée AC et deux tensions de sortie.
Détails
Ressources
Fonctions
- Large plage de tension d’entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction de facteur de puissance (PFC) active
- 2 tensions de sortie
- Excellent rapport de puissance / volume
- Efficacité jusqu’à 80 %
Spécifications
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.