EuropacPRO| Capot à fixer sur Flanc durci (Rugged)
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Capot à fixer sur Flanc durci (Rugged)
Un capot est utilisé pour le blindage électromagnétique ou comme protection mécanique.
Détails
Ressources
Fonctions
- Taux de perforation 58 %
Spécifications
| Largeur du rack | 84HP |
| Matériau | Aluminium |
| Type de produit | Capot supérieur |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Finition | Passivé |
| Type | Avec perforations |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.