Système CPCI avec alimentation enfichable,PSBH.110, 4 U, 8 slots
Système CompactPCI 4 U avec PSB et H.110, avec panier à cartes horizontal pour huit cartes 6 U, huit cartes RTM et deux alimentations électriques enfichables 3 U CompactPCI. Possibilité d’intégrer jusqu’à quatre alimentations électriques enfichables.
Fonctions
- Système conforme à la norme IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11) ; Carte fond de panier conforme à PICMG 2.16
- Système pour intégration horizontale des cartes. Format de carte avant : 6 U, profondeur 160 mm; Rear I/O : 6 U, profondeur 80 mm
- Carte fond de panier monolithique pour (signaux et puissance) CompactPCI 64 bits; PSB (carte fond de panier commutée), PICMG 2.16 ; H.110, 8 slots, 6 U, CompactPCI 64 bits (2 slots Fabric/Switch, 6 slots Node H.110), Slot système à gauche ; bus de raccordement d’alimentation intégré avec connecteurs 2 x P 47
- Dissipation thermique par module de ventilation échangeable à chaud, circulation d’air de la gauche vers la droite
- Prêt à accepter deux alimentations CompactPCI 19" 250 W (3 U,8 F)
Spécifications
Attributs du produit
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Châssis 19" blindé, acier, revêtement poudré, noir, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, clips ESD compris (clips ESD fixés à l'avant à droite), pour le montage horizontal des cartes (carte fond de panier, profondeur 160 mm) | 8 | |
| 3 | Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, clips ESD compris (clips ESD fixés à l'avant à droite), pour le montage horizontal des cartes rear I/O (6 U, profondeur 80 mm) | 8 | |
| 4 | Carte de fond de panier pour cartes et alimentation 6 U (prises 2 x P 47) ; CompactPCI 64 bits ; PSB, 2 slots Fabric/Switch ; 6 slots Node bus H.110 ; référence 23006-611 | 1 | |
| 5 | Prêt à accueillir deux alimentations CompactPCI 19" (250 W, 3 U, 8 F), référence: 13100-141 | 0 | |
| 6 | Ventilateur échangeable à chaud, 4 ventilateurs, chaque 109 m3/h (64 cfm) | 1 | |
| 7 | Entrée AC (connecteur IEC), module de filtre secteur, fusible, interrupteur secteur | 1 | |
| 8 | Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système | 1 | |
| 9 | Face avant, 3 U, 8 F | 2 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.