Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Compteurs de puissance et logiciel nVent ERIFLEX
L'analyseur de réseau nVent ERIFLEX est un instrument compact et innovant conçu pour la mesure précise et l'enregistrement des paramètres électriques. Il convient particulièrement à l'analyse et au contrôle de la consommation d'énergie.
Son système de raccordement simple et rapide le rend idéal pour le montage à postériori dans les tableaux de distribution existants ou la réalisation d'audits énergétiques. L'analyseur constitue l'outil idéal pour établir des points de mesure sur l'ensemble d'un site.
La communication est prise en charge via un port série RS485 utilisant le protocole MODBUS RTU (version PM RS485) et un port Ethernet utilisant le protocole MODBUS TCP (version PM Ethernet).
La gestion à distance est disponible via le logiciel gratuit EriflexNET. Pour les modèles Ethernet, une interface Web intégrée permet un accès et un contrôle complets à partir de n'importe quel PC connecté au réseau, ce qui offre une solution pratique et intuitive pour la gestion à distance de l'appareil. Le logiciel EriflexNET est disponible au téléchargement depuis l'onglet Ressources ci-dessous.
Fonctions
- Format DIN 96x96 ultra compact, avec une profondeur de seulement 39 mm pour les installations dans les espaces restreints
- Écran LCD rétroéclairé pour une visibilité claire des relevés
- Mesure bidirectionnelle à quatre quadrants de tous les types d'énergie et de puissance
- Surveillance complète des paramètres électriques pour une analyse économique de la consommation : Tension, courant, puissance : actif, réactif, apparent, facteur de puissance, harmoniques (tension et courant) jusqu'à la 15e, fréquence, ordre des phases
- Trois échelles de courant sélectionnables pour une configuration flexible
- Jusqu'à 8 Mo de mémoire embarquée pour l'enregistrement de données, y compris les compteurs d'énergie
- Enregistrement réglable d'un maximum de 24 paramètres en temps réel pour le suivi MIN/MOY/MAX
- Options de communication : MODBUS RTU via port RS485, MODBUS TCP via port Ethernet
- Gestion à distance via le logiciel gratuit EriflexNET ou l'interface Web intégrée
- Deux sorties numériques pour la signalisation d'alarmes ou l'émission d'impulsions
- Une entrée numérique pour la synchronisation des calculs de demande (DMD)
- Classe de précision de 0,5 conformément à la norme CEI/EN 61557-12 pour la puissance active et l'énergie
- Câblage flexible : compatible avec les systèmes monophasés et triphasés
- Intégrateur intégré : aucun intégrateur externe requis, préétalonné pour une utilisation avec les bobines de Rogowski nVent ERIFLEX
Spécifications
| Encoche de montage | 3.58x3.58" |
| Fréquence | 45 - 65 Hz |
| Encoche de montage | 91x91mm |
| Plage de mesure de courant | 500 A; 4000 A; 20000 A |
| Tension d'entrée | 600 VAC |
| Conformité | 2014/30/EU;2014/35/EU;EN 61010-1;EN 61010-2-030 |
| Installation | Indoor |
| Classe d'étanchéité IP | IP54;IP20 |
| Précision de la fréquence | ±0,1 % de la lecture ±1 chiffre dans une plage comprise entre 45 et 65 Hz |
| Précision de la tension | ±0,2 % de la lecture dans une plage comprise entre 10 % FS et FS |
| Précision de mesure de courant | ±0,4 % de la lecture dans une plage comprise entre 5 % FS et FS |
| Température de fonctionnement | -13 to 131 °F |
| Température de stockage | -13 to 167 °F |
| Température de fonctionnement | -25 to 55 °C |
| Température de stockage | -25 to 75 °C |
| Humidité | 80 % Max |
| PMETHERNET | PMRS485 | |
|---|---|---|
| Minimum voltage for FFT calculation | 20/35 VAC (direct connection; multiplied by PT ratio when using PT) | |
| Starting current (Ist) | 3A for FSA 500A 25A for FSA 4000A 120A for FSA 20000A |
|
| Current Inputs | Rogowski coil inputs (3 coils, ordered separately) |
|
| Wiring Modes | Compatible with both single-phase and three-phase systems | |
| Active power/energy accuracy | Class 0.5 per IEC/EN 61557-12 | |
| Reactive power/energy accuracy | Class 2 per IEC/EN 61557-12 | |
| Digital Outputs | Type: 2 x NPN, Passive Optoisolated Max Values: 27 VDC - 27 mA |
|
| Digital Inputs | Type: Optoisolated Voltage Range: 80 - 265 VAC-DC |
|
| Terminal wire diameters | Measuring Terminals: 2.5 mm2 / 14 AWG I/O, AUX, RS485 terminals: 1.5 mm2 / 16 AWG |
|
Firmware
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.