Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH38304.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Conducteur tressé isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts

IBSHY est la solution prête à installer, idéale pour le  remplacement de câbles, spécialement conçue pour les raccordements de disjoncteurs à boîtier moulé compacts d'intensité de 125/160 A aux barres omnibus en cuivre. IBSHY se connecte directement aux bornes d’accès avant des disjoncteurs sans accessoires supplémentaires, tels que connecteurs angulaires, écarteurs, connecteurs à anneaux ou prolongateurs. IBSHY est disponible en sections transversales de 32 mm² (63,15 kcmil), dans des longueurs de 230 à 830 mm (9,1 po à 32,7 po).

Fabriqué dans une installation automatisée certifiée ISO 9001 2015, IBSHY est formé par le tissage d’un fil de cuivre électrolytique de haute qualité pour former un connecteur basse tension durable doté d’une flexibilité maximale qui permet une alimentation plus compacte pour les appareils électriques. IBSHY permet aux utilisateurs de réduire la taille et le poids total de l’installation, améliorant ainsi la flexibilité de conception et l’esthétique de l’assemblage.

IBSHY est équipé de plages pré-perforées intégrées à une extrémité avec un tube serti pré-perforé à l’autre extrémité, toutes deux étant prêtes à être connectées. Il n’ y a pas de cosses à acheter ou à installer, rendant les connexions plus simples et plus rapides et éliminant les connexions défectueuses dues aux vibrations ou à la fatigue.

Ces formes spécifiques octroient à l’utilisateur la possibilité de relier un disjoncteur compact, ou tout autre appareil, en utilisant la connexion par cage ou boulon à une barre omnibus en cuivre avec un boulon plus grand.

L’isolation est en silicone renforcé de fibre de verre haute résistance, auto-extinguible et sans halogène, ce qui permet une température de travail élevée. IBSHY est compatible avec tous les disjoncteurs à boîtier moulé compacts de marque réputée avec un courant nominal de 125/160 A. Contactez votre représentant nVent ERIFLEX pour déterminer le produit qui conviendrait à votre application.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX IBSADV​
  • CE
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Diamètre du fil 0.01"
Diamètre du fil 0.15mm
Courant de court-circuit pic (lpk) 15kA
Courant nominal d'application typique 160 A
Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI) 1000;1500
Finition Étamé
Indice d'inflammabilité UL® 1441 VW-1
Température de fonctionnement -60 to 250 °C
Température de fonctionnement -76 to 482 °F
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Valeurs d'ampérage maximales
Coupe transversale (mm²/kcmil) ΔT 30 °C (A) ΔT 35 °C (A) ΔT 40 °C (A) ΔT 45 °C (A) ΔT 50 °C (A) ΔT 55 °C (A) ΔT 60 °C (A) ΔT 65 °C (A) ΔT 70 °C (A) ΔT 75 °C (A) ΔT 80 °C (A) ΔT 100 °C (A) ΔT 120 °C (A) Courant 2 barres Coefficient Courant 3 barres Coefficient
32/63,15 142 153 164 174 184 193 201 209 217 225 235 263 290 1,6 2
Compatibilité avec disjoncteurs
Intensité nominale du disjoncteur 125/160 A
Numéro d'article IBSHY32x
Schneider Electric® Compact® (CEI) NSA NG 125
Square D® PowerPact® (UL) Boîtier H
ABB® Tmax® (CEI) T1 T2 XT1 XT2
ABB® Tmax® (UL) T1 T2 XT1 XT2
GE® Record Plus® (CEI/UL) FD 160
Siemens® Sentron® (CEI/UL) VL160X 3VL1 VL160 3VL2
Moeller® xEnergy® (CEI) NZM1
Cutler Hammer® Series G (UL) Bâti EG
Legrand® (CEI) DPX 160 DPX3 160
Hager® (CEI) h3 160
Rockwell/Allen Bradley (UL) Boîtier G Boîtier H
OEZ (CEI) BC160N

Diagrammes

Images d'application Ressources Vidéo
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes