Kit de tire-fond de rail
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de tire-fond de rail
nVent ERICO a développé un système rentable qui permet de déposer rapidement et efficacement la vis de fixation à spire cassée d'une attache de rail en béton. Les cassures de vis de fixation à spire surviennent normalement dans l'insert d'attache et en dessous de la semelle, ce qui nécessite en principe un processus de dépose coûteux et chronophage. Le kit de tire-fond inclut les composantes nécessaires pour initier la réaction, en simplifiant le processus d'extraction qui n'en est que plus rapide.
Détails
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Dépose efficacement les vis de fixation à spire des attaches de rail en béton
- Pour utilisation avec les vis de fixation à spire utilisées communément dans le béton
- Le kit commode inclut un moule nVent ERICO Cadweld, une presse et une unité de commande pour initier la réaction
- Le metal d'apport nVent ERICO Cadweld Plus est requis pour ce procédé
Spécifications
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.