Cosse de mise à la terre à poser nVent ERICO Permaground
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cosse de mise à la terre à poser nVent ERICO Permaground
La cosse de mise à la terre à poser nVent ERICO PermaGround est un connecteur électrique conçu pour une mise à la terre facile et efficace. Sa conception à face ouverte permet de « poser » le conducteur de mise à la terre sans avoir à le faire passer dans un connecteur fermé, ce qui simplifie l'installation.
Détails
Ressources
Fonctions
- Souvent utilisée dans les applications de cosse de liaison équipotentielle des systèmes photovoltaïques
- Sa fonction de pose permet un positionnement et une installation faciles
Spécifications
Brochure
Catalogue
Fiche technique
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
CSA 4414-04 29601
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
UL QIMS.E354420 E354420
ANSI/UL 2703
CSA 5313-91.29601
29601
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.