nVent LENTON Interlok Standard Grout-Fill Coupler, Plain


nVent LENTON Interlok Standard Grout-Fill Coupler, Plain
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Designed to splice the same diameter bars
- Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
Spécifications
Matériau | Fonte |
Finition | Brut |
Emballage | Standard |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Rapport d'essai
Étude de cas
Certifications
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.