nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptor
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Fonctions
- Bars can be individually secured
 - Fast, one-man installation
 - Requires only a lightweight ratchet wrench to install
 - Can be used to splice two smaller bars
 
Spécifications
| Finition | Brut | 
| Matériau | Acier | 
| LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors | |||||
| Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Sleeve | Adaptor | Adaptors Required | 
| 25 to 22 mm | #8 to #7 | - | RBW2688 | RBW3997 | 1 | 
| 28 to 25 mm | #9 to #8 | - | RBW2689 | RBW3998 | 1 | 
| 32 to 28 mm | #10 to #9 | - | RBW26810 | RBW3999 | 1 | 
| 36 to 32 mm | #11 to #10 | 35M to 30M | RBW26811 | RBW39910 | 1 | 
| 43 to 36 mm | #14 to #11 | 45M to 35M | RBW26814 | RBW39911 | 2 | 
| 57 to 43 mm | #18 to #14 | 55M to 45M | RBW26818 | RBW39914 | 2 | 
Brochure
Étude de cas
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.