nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d’un crochet avec sécurité
- Idéal pour étayer l’éclairage, les conduits et autres projets d’installation
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Réglage en hauteur pendant et après l’installation avec un système de déverrouillage intégré sans clé
Spécifications
| Diamètre du câble métallique | 1.5 mm | 
| Facteur de sécurité de charge statique | 5:1 | 
| Finition | Électro-galvanisé | 
| Matériau | Acier | 
| Longueur (L) | 0.28" | 
| Largeur (W) | 0.36" | 
| Hauteur (H) | 0.96" | 
| Taille du piquet (RS) | 6 | 
| Taille du piquet (RS) | 6" | 
| Longueur (L) | 7mm | 
| Largeur (W) | 9.2 mm | 
| Hauteur (H) | 24.5 mm | 
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Étude de cas
Certifications



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.