Kit pour câble tendu nVent CADDY Speed Link
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Kit pour câble tendu nVent CADDY Speed Link
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       Produits connexes
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Produits connexes
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Fonctions
- Le kit se compose d’une longueur prédécoupée de câble coupé à chaud pour éviter les effilochements et d’un verrou sans outil pour gagner du temps lors de l’installation
- Se fixe à la structure du bâtiment en faisant une boucle et en l’accrochant au câble
- L’embout de fixation crochet se fixe facilement à un écrou à anneau
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
Spécifications
| Diamètre du câble métallique | 6 mm | 
| Installation Horizontale | ||
| Prétension | 1,000 N | 450 N | 
| Charge Statique 1 (F1) | 490 N | 590 N | 
| Charge Statique 2 (F2) | 880 N | 1080 N | 
| Charge Statique 3 (F3) | 980 N | 1180 N | 
| Installation Verticale | ||
| Charge Statique 4 (F4) | 4,440 N | |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Rapport d'essai
Étude de cas






- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.