Extension de châssis pour kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Extension de châssis pour kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid
L'extension de châssis pour kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid permet de relier des unités efficacement. En l'utilisant avec le kit de support d'équipement pour applications légères nVent CADDY Pyramid, les installateurs bénéficient d'un système innovant qui permet une installation rapide et facile des unités Mini Split CVC sur les toits. Pour augmenter encore la productivité globale, les économies et la sécurité sur le chantier, choisissez de pré-assembler le système en amont.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       Produits connexes
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Produits connexes
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Fonctions
- Le système s'installe en 80 % moins de temps que les autres options standard du marché
- Réglable de 12” à 18” (305 mm à 457 mm), limite le besoin d'utiliser plusieurs références
- La capacité de réglage accrue permet plus de flexibilité pour déplacer les barres en faisant glisser le kit selon les besoins
- Le kit d'extension permet de coupler des unités reliées entre elles à l'infini et offre des options de pré-assemblage
- Le kit d'extension est plus long de 8,4” (213 mm) que le kit à quatre embases pour permettre l'entretien de l'équipement monté directement sur place
- Répartit uniformément les charges et permet d'éviter l'endommagement de la membrane de toit grâce aux pieds inférieurs en mousse PEK nVent CADDY
- La charge nominale peut supporter une large plage de sorties/tailles de BTU d'équipement
- Le matériel et la construction galvanisés à chaud offrent une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements exigeants
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.