Attache pour trou HSC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache pour trou HSC
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Soutient un câble ou un conduit depuis un trou dans une tôle métallique
- Attache d’encliquetage qui se fixe au plafond
- Se monte dans deux sens différents
- S’insère dans n’importe quel trou de 6 mm ou plus
Spécifications
| Finition | nVent CADDY Armour |
| Matériau | Ressort acier |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Rapport d'essai
Étude de cas


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.