BSZ-SU Vis à béton


BSZ-SU Vis à béton
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu
- Dispose d’un Agrément Technique Européen pour l’ancrage sur béton fissuré et non-fissuré
- Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C1 (toutes les dimensions)
- Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C2 (pour les diamètres de foret de 8 mm et plus)
- Les vis d’ancrage démontables sont idéales pour les fixations temporaires
- La finition Atlantis offre une protection supérieure contre la corrosion (environnement jusqu’à C3 selon les normes EN ISO 9223 et 9224)
- La finition Atlantis convient à une installation extérieure
Spécifications
Matériau | Acier |
Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA-20/0046 | |||
Référence | Béton fissuré C20/25 | Béton non-fissuré C20/25 | Profondeur nominale d'ancrage |
BSZSU06040xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
BSZSU06050xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
BSZSU08070xx | 5.88 kN | 8.41 kN | 65 mm |
BSZSU10100xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
BSZSU10120xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
BSZSU12110xx | 12.51 kN | 17.87 kN | 105 mm |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
Certifications
CE, 20-0046
French
ETA-20/0046
CE, 20-0046
English
ETA-20/0046
CE, 20-0494
English
ETA-20/0494
CE, 20-0494
French
ETA-20/0494
VdS
English
CEA 4001:2021-01






- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.