Des investissements dans les services publics qui créent des opportunités pour les solutions nVent
À mesure que le monde devient plus électrifié, les investissements dans les services publics continueront d’augmenter. Pour favoriser le développement des énergies renouvelables, les entreprises de services publics et les autorités responsables du réseau investissent dans la modernisation et la maintenance de leurs infrastructures. Bien que le réseau fonctionne toujours correctement, la plupart des équipements déployés dessus sont vieux de plusieurs décennies. Ces nouveaux investissements dans les infrastructures de réseau constituent la base d’un réseau durable et adaptable, capable de répondre aux futurs besoins et défis énergétiques.
La modernisation du réseau désigne le processus d’amélioration du réseau électrique destiné à le rendre plus résilient et plus efficace. À mesure que la technologie continue de progresser, la modernisation du réseau est essentielle pour limiter les pannes de courant et restaurer rapidement les services en cas de panne. La modernisation du réseau prend également en charge un système énergétique à faibles émissions de carbone. Les sources d’énergies renouvelables étant de plus en plus répandues, les réseaux doivent s’adapter pour transporter l’électricité sur de plus longues distances, depuis les installations d’énergie renouvelable à distance jusqu’aux maisons et aux entreprises.
La modernisation du réseau est importante, car elle affecte de nombreux groupes différents. Le ministère de l’Énergie des États-Unis écrit : « Le réseau électrique est bien plus qu’une simple infrastructure de production et de transmission. Il s’agit d’un écosystème composé de propriétaires d’actifs, de fabricants, de prestataires de services et de fonctionnaires aux niveaux fédéral, étatique et local, qui travaillent tous ensemble pour gérer l’un des réseaux électriques les plus fiables au monde. » Nous pouvons nous attendre à ce que les infrastructures énergétiques continuent de s’adapter et de s’améliorer pour répondre aux besoins des technologies en constante évolution.
Le ministère de l’Énergie des États-Unis investit activement dans la modernisation du réseau. En 2023, il a distribué jusqu’à 39 millions de dollars dans des projets menés dans les laboratoires nationaux. Ces projets soutiennent la construction d’un réseau électrique résilient, fiable et propre. Le Partenariat innovant pour la résilience du réseau, financé par la loi bipartite sur les infrastructures, a alloué 13 milliards de dollars à la modernisation et à l’expansion du réseau électrique américain. Ces investissements contribuent à la transformation continue des réseaux électriques, en s’assurant qu’ils répondent aux défis des technologies modernes tout en favorisant la durabilité et la fiabilité.
nVent est un partenaire de confiance dans le secteur de l’électricité depuis de nombreuses décennies en concevant et en fabriquant des solutions qui connectent et protègent les ressources essentielles pour une infrastructure plus sûre et plus résiliente. Nous apportons une expertise de premier plan dans le secteur de l’électricité, y compris dans les infrastructures de production, de transmission et de distribution de l’énergie, ainsi que dans les applications renouvelables, positionnant ainsi nVent pour répondre aux besoins du réseau intelligent de nouvelle génération.
Les solutions de nVent qui contribuent à la modernisation du réseau incluent la mise à la terre et la liaison équipotentielle, la protection contre la foudre, les connexions d’alimentation pour les sous-stations, les installations de production d’énergie et les lignes de transmission. Découvrez nos applications pour le secteur de l’électricité pour en savoir plus : Applications de connexion et de protection du réseau électrique | nVent ERICO.