Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Alimentation basse tension et connexions de mise à la terre | nVent ERIFLEX

Alimentation basse tension et mise à la terre

Des solutions fiables pour les armoires

Conçues pour vos installations complexes de grande puissance, les solutions nVent ERIFLEX améliorent la fiabilité et renforcent la sécurité, tout en vous faisant gagner du temps et de l’argent et en économisant du poids et de l’espace. Ces conceptions inventives permettent aux fabricants d’équipement d’origine et aux intégrateurs d’armoires issus d’une grande variété de secteurs d’atteindre une plus grande efficacité d’installation et des performances durables.

busbar_2.jpg image

Accessoires pour barre omnibus

Réduisez le poids, l’espace, le coût et le temps d’installation grâce à des systèmes flexibles qui offrent une fiabilité durable.

En savoir plus
PCB Plain Copper Busbars.jpg image

Barres omnibus en cuivre

Une alternative aux câbles multiples et volumineux, les barres omnibus en cuivre ERIFLEX sont utilisées pour réaliser facilement des connexions d’alimentation et de mise à la terre solides et fiables.

En savoir plus
DR Symmetric Profile.jpg image

Profilés DIN

Les profils DIN nVent ERIFLEX permettent un montage rapide de tous les types de structures afin de simplifier le travail des entrepreneurs et leur faire gagner du temps.

En savoir plus
Blocks.jpg image

Répartiteurs

Augmentez le nombre de sorties avec une seule entrée à l’aide d’un fil de raccordement, tout en économisant de l’espace avec un design compact.

En savoir plus
Flexibar, Tinned Copper.jpg image

Barres omnibus flexibles

Les barres omnibus flexibles peuvent être pliées, cintrées ou torsadées avec un rayon de courbure très faible. Ce façonnage permet d’obtenir des connexions électriques plus courtes et compactes, une esthétique améliorée et une installation plus facile.

En savoir plus
Braided.jpg image

Tresses et shunts flexibles de puissance

Installez rapidement les conducteurs tressés sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des cosses, de les couper ou de les dénuder.

En savoir plus
CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel.jpg image

Tresses de mise à la terre et de liaison équipotentielle

Elles sont idéales pour les applications utilisant des tuyaux ou des réservoirs en acier inoxydable, notamment dans les secteurs agroalimentaires, du bâtiment, des transports, du pétrole et de la chimie.

En savoir plus
Insulators.jpg image

Isolateurs basse tension

Utilisez moins d’isolateurs avec des produits de haute qualité qui sont trois fois plus résistants que le minimum requis par la norme UL.

En savoir plus

En savoir plus sur les solutions d’alimentation basse tension

Gagnez du temps, de l’argent, du poids et de l’espace grâce aux solutions nVent ERIFLEX.

Nos sites de ventes