Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Card Lok – Refroidissement par conduction – Châssis VPX | nVent SCHROFF

Composants de maintien, d’extraction et de refroidissement par conduction de circuits imprimés

Composants personnalisables, du plus simple au plus sophistiqué 

nVent offre une large gamme de circuits imprimés dotés de glissières Calmark Card Lok et Birtcher Wedge Lok ou de châssis VPX de la marque Schroff. Nos composants de maintien, d’extraction et de refroidissement par conduction de circuits imprimés sont tous personnalisables, afin d’offrir des performances optimales pour votre application.

 

Composants de maintien, d’extraction et de refroidissement de circuits imprimés

Glissières Card Lok/Wedge Lok

Conçues pour maintenir les circuits imprimés en place dans les environnements difficiles et propices aux chocs et aux vibrations intenses, elles sont fréquemment utilisées dans les applications des secteurs de la défense et de l’aérospatiale civile. Outre le maintien du circuit imprimé, les glissières Card Lok et Wedge Lok contribuent également au transfert thermique par conduction entre la carte et la plaque froide, en améliorant l’interface entre le circuit imprimé et le rail du châssis.

En savoir plus

 

 

Guides et glissières de circuit imprimé

Les dispositifs de maintien en métal offrent un mécanisme à ressort à bas prix pour maintenir en place les circuits imprimés. Ils sont fixés au châssis à l’aide de vis, de rivets ou d’adhésifs. Les dispositifs de maintien protègent contre les chocs et les vibrations et assurent une excellente mise à la terre.

En savoir plus

 

 

Dispositifs d’insertion et d’extraction de cartes

nVent propose une large gamme d’injecteurs et d’extracteurs Calmark pour les applications à tôle comme celles à plaque froide. Disponibles en métal comme en plastique, ces produits facilitent l’insertion et l’extraction des circuits imprimés aux interconnexions denses avec le fond de panier.

En savoir plus

 

 

Modules CCA – Plaques froides

Les modules CCA (Conduction Cooled Assemblies) se composent d’un châssis à refroidissement par conduction, d’une carte fond de panier ou de bandes de soutien, de dispositifs d’extraction et de pinces de serrage. Ils sont conçus pour les circuits imprimés devant être refroidis dans des environnements difficiles qui ne permettent pas la mise en place d’un refroidissement par convection. L’ensemble offre également le support structurel dont le module enfichable a besoin pour résister aux chocs et vibrations particulièrement intenses.

En savoir plus

 

 

Accessoires de cartes

De nombreux accessoires sont adaptés aux technologies IEC/IEEE 19 po, notamment des poignées de carte, des raidisseurs, des détrompeurs, etc.

En savoir plus

Produits vedettes

Série 24

pcb-hardware-serie-280HT.png image

Série 280HT

311tc.gif image

Série 311

Barres omnibus PCB

Configurez votre glissière de carte Wedge Lok

Différents composants standard peuvent être combinés pour créer une glissière Wedge Lok qui répondra à vos besoins précis.

Faites votre configuration dès maintenant!