Horizontal Pouring Basin, Side Fill, 45°, Left Hand


Horizontal Pouring Basin, Side Fill, 45°, Left Hand
Angular side fill horizontal pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve and the interferences are directly next to the tap hole in the sleeve.
Détails
Images d'application
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
- Designed for use with T-Series and B-Series horizontal side fill sleeves
Spécifications
Matériau | Graphite |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.