A32K Standard Coupler, Ultra High Strength, Corrosion Resistant, Plain, 40 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
A32K Standard Coupler, Ultra High Strength, Corrosion Resistant, Plain, 40 mm
Référence#: EL40A32K
The A32K family of standard couplers is designed for use on ChromX® 2000, 4000 and 9000 Series reinforcing steels. The couplers are produced from ChromX 9000 Series steel which is manufactured to the ASTM A1035 specification. The ChromX 9000 material specification provides for a ductile, high strength coupler that has improved corrosion resistance.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Designed to splice the same diameter bars where one bar can be rotated and the bar is not restricted in its axial direction
- Slim design reduces concrete cover
- Installs quickly and easily
- ChromX® 9000 material specifications provide for a unique combination of strength and corrosion resistance
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Rapport d'essai
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.