SASA Coupler with Mounting Plate, Double-Ended, 25 mm, #8, 25M, 48"
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
SASA Coupler with Mounting Plate, Double-Ended, 25 mm, #8, 25M, 48"
Référence#: EL25SASA4800
Used in segmental pour applications. The addition of two form saving plates allows the coupler to be used in keyway applications where the coupler is attached to formwork at both ends. Permanent form saving plates allow easy attachment to the forms, eliminating costly damage to the forms.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Designed to splice the same diameter bars where both bars can be rotated and they are not restricted in their axial direction
- Durable mounting plates allow for easy attachment to forms
- Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination
- Available in customer specified lengths
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.