SA Transition Coupler, 20 mm, 16 mm, #6, #5, 20M, 15M
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
SA Transition Coupler, 20 mm, 16 mm, #6, #5, 20M, 15M
Référence#: EL2016SA
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Durable mounting plates allow for easy attachment to forms
- Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.