Solutions pour la construction de bâtiments commerciaux
Construction de bâtiments commerciaux
Les constructeurs de bâtiments commerciaux ont des priorités simples : faire le travail correctement, en toute sécurité et rapidement. nVent contribue à une construction de bâtiments optimale grâce à des solutions de CONNEXION et de PROTECTION électriques qui rendent le travail plus sûr, plus facile et plus efficace. Des trousses préfabriquées prêtes à être installées aux innovations qui permettent de surmonter les défis courants rencontrés sur les chantiers, les produits nVent sont conçus en pensant aux constructeurs. Nous vous fournissons la solution idéale : une gamme complète de produits fiables et avec des caractéristiques permettant de réduire les coûts, disponibles quand vous en avez besoin.
PRODUITS
Produits phares
TÉMOIGNAGE CLIENT
Les solutions de goulotte d’angle nVent HOFFMAN peuvent réduire le temps total d’installation de 80 %. Cette solution permet de se passer de coûteux conduits coudés à 90° et offre une flexibilité en matière de distribution du câblage, ce qui en fait donc une solution permettant autant des économies de temps que d’argent.

RESSOURCES