Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

ATEX-Closed_sq.tif; ATEX-Closed Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Zonex, ATEX, IECEx, Type 4X, à charnières, 316SS, conception EXE

Les boîtiers Zonex sont conçus selon les normes ATEX 2014/34/EU et IECEx afin d’accroître la sécurité des boîtiers pour composants électriques dans les applications des zones 1 et 2. Les armoires ATEX Ex e de HOFFMAN ne sont pas conçues pour une utilisation dans des applications antidéflagrantes ou ignifuges.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL C22.2 N°94; Type 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

Directive ATEX 2014/34/UE

ATEX

Sira 09ATEX3224U

2813 Ex II 2 G D

Ex eb Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

EN60079-0

EN60079-7

EN60079-31

IECEx

IECEx SIR 09.0099U

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur 1.4mm
Épaisseur 16ga
Finition Finition brossée 4
Matériau Acier inoxydable 316L
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.