Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Hoffman Watershed Type 4X Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

WaterShed, dessus incliné, montage mural, en acier inoxydable, type 4X

Spécifiquement conçu pour être utilisé dans les environnements de production avec lavage sanitaire, en particulier dans le secteur agroalimentaire.. Les armoires HOFFMAN WaterShed sont dotées de dessus et bords de portes inclinés, de charnières cylindriques et d’autres caractéristiques uniques facilitant le ruissellement des eaux de lavage.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

Supports de montage requis pour la conformité aux exigences de montage extérieur UL/cUL.

NSF 169

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Finition brossée 4
Matériau Acier inoxydable 304
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.