Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire autoportante WaterShed en acier inoxydable, verrou 3 points, type 4X
L’armoire WaterShed autoportante en acier inoxydable HOFFMAN, de conception unique et classée type 4X, convient parfaitement au montage d’équipements électriques ou électroniques de haute technologie dans divers environnements intérieurs et extérieurs. Ses caractéristiques uniques sont spécialement conçues pour une utilisation en environnements industriels de lavage sanitaire comme la fabrication agro-alimentaire ou de produits pharmaceutiques. Ces mêmes caratéristiques sont également utiles dans les usines pétrochimiques, les installations de pâtes et papiers et les stations d’épuration d'eaux usées.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997
CEI 60529, IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Fonctions
- Spécialement conçu pour l’industrie agroalimentaire de type 4x, les applications de zones de contact indirectes.
- Joints entièrement soudés et lisses
- Charnières cylindriques amovibles en acier inoxydable de type 304
- Les charnières sont protégées par les bords du couvercle
- Le côté à charnières du couvercle comporte des éléments permettant de rincer directement la zone des charnières
- Une pente de 20 degrés sur le dessus facilite le ruissellement de l’eau et des solutions de nettoyage et interdit le placement d’objets sur le dessus de l’armoire
- Ouverture de porte à 97 degrés
- Les bords des portes sont inclinés à 20 degrés au niveau des bords supérieur et inférieur pour faciliter le ruissellement
- Le collier à bride incliné empêche l’accumulation de liquides le long du bord supérieur de l’ouverture de l’armoire
- Verrouillage à trois points actionné par des poignées cadenassables en acier inoxydable PowerGlide de type 316L
- Le joint de mousse sans soudure assure une étanchéité à l’huile et aux contaminants
- Provision d’une liaison sur les portes ; tiges de mise à la terre sur l'armoire.
- Profilés de montage d’accessoire situé dans le haut de l’armoire
- Les goujons des panneaux s’adaptent aux panneaux optionnels de style NEMA
- Trous de montage dans la partie inférieure de l’armoire pour un montage autoportant ou sur des supports de plancher sanitaires en acier inoxydable en option
- Le kit de quincaillerie fourni comprend des écrous pour le montage des panneaux, du matériel de mise à la terre et des joint d’étanchéité pour le trou de montage
Spécifications
| Finition | Finition brossée 4 |
| Matériau | Acier inoxydable 304 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.