Supports de fixation murale HD, AWHD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Supports de fixation murale HD, AWHD
Supports de fixation pour une fixation murale hygiénique. Assure un espace entre l'armoire et le mur pour faciliter les opérations de nettoyage. Comprend des rondelles d'étanchéité garantissant l'indice de protection (IP). Usinage nécessaire. Conception conforme aux normes EHEDG.
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Supports de fixation pour un montage au mur hygiénique. Permet de garder un espace entre l'armoire et le mur pour faciliter les opérations de nettoyage. Comprend des rondelles d'étanchéité garantissant le niveau de protection voulu (IP). En acier inoxydable, un usinage est nécessaire. Conception conforme aux normes EHEDG.
- Matériau: Acier inoxydable AISI 304. Scellement en silicone approuvé par la FDA.
- Unité de livraison: 1 support avec accessoires de montage.
Spécifications
| Finition | Finition brossée |
| Matériau | Acier inoxydable 304 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.