Pare-soleil mural, type 4 et 12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Pare-soleil mural, type 4 et 12
Le pare-soleil mural protège les armoires extérieures contre la surchauffe et le soleil, la pluie et la neige. Le haut, les côtés et l’arrière des armoires sont protégés ; la finition à peinture blanche protège contre la chaleur solaire. Deux jeux de profilés de montage entièrement réglables sont fournis pour monter tout type d’armoire murale qui tient dans le pare-soleil. Convient à la plupart des armoires murales et des boîtiers de jonction Concept, Inline et NEMA Type 4 (c.-à-d. Bulletin A51NF et A51FL)
Normes industrielles
CEI 60529, IP66
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 12; File No. E61997
IEC 60529, IP66
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
Détails
Ressources
Fonctions
- Le montage réglable permet à diverses armoires murales de tenir dans le pare-soleil
- Reportez-vous au tableau pour déterminer quel pare-soleil correspond à la taille de votre armoire.
- Les surfaces plaquées du pare-soleil sont recouvertes de peinture.
- Matériel de fixation du pare-soleil sur l’armoire inclus
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.