VM à couvercle plat transparent et charnières, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
VM à couvercle plat transparent et charnières, type 4X
Les boîtiers de la série VM sont conçus pour une utilisation comme boîtiers de jonction électrique isolés, de câblage de bornes, d’instruments et de contrôles électriques dans des environnements humides, poussiéreux et corrosifs.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121
Enclosure flammability per UL 508A
CEI 60529, IP66
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Détails
Ressources
Fonctions
- Les boîtiers ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
- Les bases et les couvercles sont fabriqués à partir d’un mélange de polyester et de polycarbonate peuvant résister à des températures continues allant jusqu’à 280 °F (138 °C)
- Les couvercles transparents sont fabriqués en polycarbonate résistant à des températures continues allant de -13 °F à +104 °F (-25 °C à +40 °C)
- Des joints d’étanchéité continus en mousse de polyuréthane assurent une intégrité optimale.
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Polyester |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Brillant lisse |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.