Kit de matériel VersaRack


Kit de matériel VersaRack
Le kit se compose de (8) vis à tête hexagonale 1/4-20 x 0,625 ; (4) rondelles de verrouillage de mise à la terre ; (1) support de montage ; (20) vis de point pilote 12-24 x 0,625 ; et instructions d’installation.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le kit se compose de (8) vis à tête hexagonale 1/4-20 x 0,625 ; (4) rondelles de verrouillage de mise à la terre ; (1) support de montage ; (20) vis de point pilote 12-24 x 0,625 ; et instructions d’installation
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.