Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

CC3000USBCable Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Port USB pour armoire IHM Syspend en aluminium

Le port USB permet d’accéder aux composants programmables installés à l’intérieur de l’armoire sans ouvrir la porte. Il peut également être utilisé comme connexion clavier ou souris. Monté dans un trou de 22,5 mm dans l’armoire ou le panneau avant. Peut être utilisé dans les armoires IHM Syspend en aluminium ou dans d’autres armoires.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.