Ultrx Wi-Fi, type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Ultrx Wi-Fi, type 4X
Idéale pour les sites tels que les tunnels, les chambres fortes, les marinas, les murs extérieurs ou les toits, le coffret WiFi en fibre de verre ultra-légère Ultrx n’empêche pas les signaux WiFi ou WLAN et dispose d’angles de rack optionnels qui peuvent être ajoutés pour prendre en charge les équipements de 19 19-inch montés en rack.
Normes industrielles
Inflammabilité de la fenêtre selon UL 508
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability rating per UL 508
Window flammability rating per UL 508
CSA référence LR42186 : Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Cabinets with solid doors are plenum rated.
Détails
Ressources
Fonctions
- La fibre de verre est facile à percer, limer ou scier
- Un joint de mousse sans soudure assure l’étanchéité à l’eau et à la poussière
- L’armoire peut pivoter sur 180 degrés pour le montage des charnières à gauche et à droite
- Les protections pare-gouttes moulées standards sur chaque armoire
- Ouverture de la porte de 180 degrés
- Charnières détachables remplaçables
- Poignée de verrouillage à clé standard
- Bornes DIN moulées
- Les bossages moulés sur la porte fournissent des possibilités de montage additionnelles.
- Les rails de montage intégrés permettent un réglage illimité du panneau avant vers l’arrière
- Le porte-documents en option est un thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Boîtier et couvercle en polyester de fibre de verre moulé résistent aux produits chimiques et aux changements de température
- La fenêtre en polycarbonate résistant aux chocs est collée de façon permanente
- Des supports de montage en fibre de verre et des vis de montage en acier inoxydable sont fournis avec chaque armoire
- Comprend un panneau en contreplaqué de 3/4 po pour le montage de l’équipement
Spécifications
| Matériau | Fibre de verre |
| Couleur | Gris clair |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Mat doux |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.