Ultrx Type 4X
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Ultrx Type 4X
Avec une protection exceptionnelle contre la corrosion et les éléments atmosphériques, la conception moderne moulée et gaufrée des boîtiers en fibre de verre Ultrx en font le modèle le plus élégant et esthétique de sa catégorie.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E619977
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Window flammability evaluated per UL 508A
CSA référence 42186 : Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Le matériau en fibre de verre moulée par compression présente d’excellentes qualités de résistance aux températures et aux produits chimiques et présente des propriétés physiques exceptionnelles, notamment une résistance aux chocs
- La fibre de verre est facile à percer, limer ou scier
- Un joint de mousse continu assure l’étanchéité à l’eau et aux poussières
- L’armoire peut pivoter sur 180 degrés pour le montage des charnières à gauche et à droite
- Les protections pare-gouttes moulées standards sur chaque armoire
- La fenêtre en polycarbonate résistant aux chocs est collée de façon permanente
- Des supports de montage en fibre de verre et des vis de montage en acier inoxydable sont fournis avec chaque armoire
- La conception unique de la charnière permet une ouverture de porte de 180 degrés standard avec une ouverture maximale de 270 degrés
- Les charnières de porte sont remplaçables
- Type de verrou quart de tour en acier 316 inoxydable
- Poignée de verrouillage en option disponible
- Bornes DIN moulées
- Les bossages moulés sur la porte fournissent des possibilités de montage additionnelles.
- Les rails de montage intégrés permettent un réglage illimité du panneau avant vers l’arrière
- Le porte-documents en option est un thermoplastique à haute résistance aux chocs
Spécifications
| Matériau | Fibre de verre | 
| Couleur | Gris clair | 
| Code couleur | RAL 7035 | 
| Finition | Mat doux | 
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.