Cadre pivotant Ultrx
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cadre pivotant Ultrx
Le cadre pivotant offre des capacités de montage en rack de 19 po avec un modèle d’orifice de montage U-Style (type RA). Le loquet quart de tour a une oscillation 100 degrés. Moyen de montage réglable. Le châssis pivotant assure le maintien de la classification de l’armoire s’il est correctement installé dans une armoire nVent HOFFMAN. La position de montage avant est d’environ 140mm (5,5 pouces) en arrière sur les boîtiers 400 mm. Comprend le matériel de montage et le manuel d’instructions.
Détails
Ressources
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.