Gestion de la condensation thermoélectrique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Gestion de la condensation thermoélectrique
La gestion de condensation thermoélectrique évacue la condensation jusqu’au fond de l’armoire via un drain d’évacuation. Comprend tout le matériel requis et le drain d’évacuation.
Normes industrielles
Maintient la classification UL/cUL type 3R, 12, 4 et 4X lors d’une installation correcte
Détails
Ressources
Fonctions
- Évacue la condensation vers le bas de l’armoire via le drain d’évacuation (drain d’évacuation inclus avec l’ensemble)
- Utilise les trous de montage existants et les fixations du refroidisseur thermoélectrique qui ne nécessitent aucun montage supplémentaire
- Maintient l’intégrité de l’armoire de type 4 ou de type 4X
- Les articles se terminant par SS4 sont en acier inoxydable
- Les articles se terminant par NM sont non métalliques
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.