Grilles TFP et filtres de rechange
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Grilles TFP et filtres de rechange
Les grilles en option peuvent être en acier inoxydable ou en plastique ABS noir. Ces grilles remplacent les grilles standard en composite gris RAL 7035 ou en acier inoxydable installées sur les ensembles ventilateur et échappement. Les filtres de rechange standard sont en mousse lavable (type 1) ou sont jetables (type 12). Pour garantir la certification UL type 12 de l'armoire, des filtres UL type 12 doivent être utilisés sur l'entrée de l'ensemble ventilateur. Des filtres en aluminium lavables sont également disponibles. Les filtres en aluminium sont compatibles avec les systèmes de type 1 uniquement. Les filtres à air de type 12 ne sont pas lavables.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les grilles en option peuvent être en acier inoxydable ou en plastique ABS noir
- Ces grilles remplacent les grilles en composite gris RAL 7035 standard ou en acier inoxydable sur les ensembles de ventilateur et d'évacuation.
- Les filtres de rechange standard sont en mousse lavable (type 1) ou jetables (type 12).
- Pour maintenir la conformité UL de type 12 sur l’armoire, des filtres UL de type 12 doivent être utilisés sur l’orifice d’entrée du ventilateur
- Des filtres en aluminium lavables sont également disponibles
- Les filtres en aluminium sont compatibles uniquement avec les systèmes de type 1
- Les filtres à air de type 12 ne sont pas lavables
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.