Tablette télescopique charge lourde, SHTH


Tablette télescopique charge lourde, SHTH
Cette étagère peut être extraite pour permettre l'inspection et l'entretien des composants lourds installés. Elle dispose d'ouvertures de ventilation pour assurer la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour faciliter l'accès à l'équipement installé. À monter directement sur le châssis de l'armoire avec poignée intégrée. Montage en sens inverse possible.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Charge maximium: 1000 N.
- Unité de livraison: 1 tablette ajourée et 1 paire de glissières télescopiques avec accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur | 2mm |
Épaisseur | 14ga |
Matériau | Acier doux |
Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.