Série T, grande capacité, extérieur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Série T, grande capacité, extérieur
Les climatiseurs à grande capacité de la série T gardent l’équipement au frais même à des charges thermiques maximales. Leur conception simple leurs permet de se confondre dans les environnements d’usine ou extérieurs difficiles. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de réchauffeurs de compresseur et de contrôles de pression de refoulement pour des performances extérieures optimales.
Normes industrielles
Homologué UL/cUL ; type 12, 3R, 4 ; 4X en option ; N° de fichier SA6453
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Compatible Telcordia GR-487
EAC
Telcordia GR-487 capable
Détails
Ressources
Fonctions
- Compact pour minimiser l’espace et maximiser la capacité
- Le filtre à mailles en aluminium réutilisable et nettoyable protège les bobines pour des performances de refroidissement maximales
- Réfrigérant R-407C
- Modèles à 230 et 460 V c.a. disponibles
- Températures de service de -40 F/-40 C à 131 F/55 C
- Thermostat mécanique fiable sur le côté boîtier de l’unité
- Deux ventilateurs côté condensateur pour la redondance des performances
- Capot en tôle galvanisée peinte pour les environnements d’usine et d’extérieur robustes.
- Options de montage extérieur et entièrement encastré sur de nombreux modèles
- Brides à montage facile, pour une installation simple
- Chaque unité a fait l’objet d’un test fonctionnel avant l’expédition
- Les modèles de climatiseur extérieur standard incluent les éléments suivants : Telcordia GR-487 adapté, thermostat, composants résistants à la corrosion, commutateur de panne, chauffage de compresseur, commande de pression de refoulement et chauffage d'armoire
- Matériel de montage, joints et manuel d’instructions fournis avec l’unité
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.