Raccord fixe IHM Syspend sanitaire
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Raccord fixe IHM Syspend sanitaire
Le raccord fixe pour IHM Syspend sanitaire permet d’attacher un tube à une armoire lorsque la rotation de elle-ci n’est pas nécessaire ou fournit des moyens sécuritaires d’assembler deux tubes. La méthode de fixation Syspend-Lok empêche les tubes de tourner et de sortir des raccords et assure une connexion étanche.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier inoxydable poli de type 304
- La tête de clé anglaise Syspend-Lok est incluse pour fixer le raccord aux tubes
- Une clé à sangle ou clé à molette à ouverture 80 mm ou supérieure peut également être utilisée
- Le système de bras IHM Syspend sanitaire assemblé a une charge maximale de 90 livres (40,8 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.