Couvercle de base pour IHM Syspend sanitaire
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Couvercle de base pour IHM Syspend sanitaire
Le couvercle de support de socle de l’IHM Syspend sanitaire s’installe sur le support de base fixe (non compatible avec le support de base rotatif) et fournit un moyen de couvrir tous les composants de montage exposés. Il vous suffit de l’encliqueter sur le support de base.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier inoxydable poli de type 304
- Non compatible avec le support de base rotatif pour IHM Syspend sanitaire
- Le joint et le matériel de montage sont inclus
- Le système de bras IHM Syspend sanitaire assemblé a une charge maximale de 90 livres (40,8 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.