Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

SY605026A_HMI_SYS_AlumEnc_OpenRight, Syspend, Aluminum, enclosure Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire IHM Syspend en aluminium, type 12

Le boîtier IHM Syspend en aluminium est conçu pour installer des appareils IHM modernes à écran tactile et peut être monté sur piédestal ou en suspension. Le dessus et les côtés en aluminium extrudé offrent une facilité d’utilisation améliorée avec des profilés de montage internes. La paroi simple en aluminium réduit le poids global de l’armoire, éliminant la tension pendant l’installation et l’utilisation. Les poignées latérales intégrées offrent une ergonomie améliorée. L’armoire IHM Syspend en aluminium a un aspect moderne et épuré et la durée de vie du système IHM est prolongée grâce à une meilleure dissipation de la chaleur.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC type 12

IEC 60529, IP65

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Aluminium
Finition Anodisé
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.